Schmalz

Wafer Tutucu SWGm Islak

Doğrudan ürünlere gidin

Özel olarak konumlandırılmış ve boyutlandırılmış tutma noktaları ıslak waferların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar

Düşük yükseklik ve ağırlık sayesinde son derece hızlı ve hassas kullanım

Yüksek vakum kapasitesi, örneğin delikli wafer sistemlerinde kısmi doluluk veya sızıntı olsa bile güvenli tutma sağlar

Emilen havanın kontrollü tahliyesi (opsiyonel) proses alanının kirlenmesini önler

Hızlı serbest bırakma fonksiyonu hassas wafer konumlandırması sağlar

Tasarım
  • Eksenel (A) veya yanal (S) yönde atık hava (3) tahliyesine sahip temel model versiyonu
  • Tutma alanı geometrileri 125 mm ve 156 mm (5 ve 6") ortak hücre boyutlarında mevcuttur"
  • Egzoz havasının kontrollü tahliyesi için opsiyonel bileşen (II)
  • Sensörlerin ve vakumlama ve sönümleme modüllerinin (I) ve çeşitli flanş modüllerinin (III) montajı için aksesuarlara sahip modüler tasarım
  • Düşük ağırlıklı plastik tasarım sayesinde minimum toplam yükseklik
  • Değiştirilebilir temas yüzeyleri
Teknik veri
  • Boyutlar: 115 x 115 mm ve 146 x 146 mm
  • Yan egzozlu temel versiyon
  • Malzeme emme yüzeyi: PEEK
Endüstriler
  • •Güneş Enerjisi
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
Şekil
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

2 sonuçtan 1 - 2'si

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Parça no.: 10.01.30.00191

Fotovoltaik bileşenlerin hızlı ve dikkatli bir şekilde taşınması için Wafer tutucu

Endüstriler: Güneş Enerjisi

ŞekilYanal egzoz havası
Ek fonksiyon alanı tutucuıslak gofretler
Uzunluk L146 (mm)
Genişlik B146 (mm)
Yükseklik H65 (mm)
MalzemePolyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Parça no.: 10.01.30.00193

Fotovoltaik bileşenlerin hızlı ve dikkatli bir şekilde taşınması için Wafer tutucu

Endüstriler: Güneş Enerjisi

ŞekilYanal egzoz havası
Ek fonksiyon alanı tutucuıslak gofretler
Uzunluk L115 (mm)
Genişlik B115 (mm)
Yükseklik H65 (mm)
MalzemePolyetheretherketon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.