Schmalz

Wafergrijper SWGm Nat

Ga direct naar de producten

Speciaal gepositioneerde en gedimensioneerde aanzuigpunten maken een veilige behandeling van natte wafers mogelijk

Extreem snelle en nauwkeurige bediening dankzij de geringe hoogte en het geringe gewicht

Hoge zuigcapaciteit maakt veilig vastgrijpen mogelijk, zelfs in geval van gedeeltelijke bezetting of lekkage, bijvoorbeeld met geperforeerde wafers

Gecontroleerde afvoer van de aangezogen lucht voorkomt vervuiling van het procesgebied

Snelle ontgrendelfunctie maakt precieze positionering van de wafels mogelijk

Ontwerp
  • Basismodel met axiale (A) of laterale (S) geleiding van de afvoerlucht (3)
  • Zuigvlakgeometrieën selecteerbaar voor gangbare celgroottes 125 mm en 156 mm
  • Facultatief onderdeel voor gecontroleerde afvoerluchtroutering (II)
  • Modulaire opbouw met uitgebreid toebehoren voor de montage van sensoren en zuig- en dempingsmodules (I) en de keuze van de flensmodules (III)
  • Minimale totale hoogte door gewichtsreducerende kunststof constructie
  • Verwisselbare contactvlakken
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 125 mm en 156 x 156 mm
  • Basisuitvoering met zijdelingse luchtafvoer
  • Materiaal zuigvlak: PEEK
Industriesegmenten
  • •Solar
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Shape
Sector
Product family

1 - 2 van 2 resultaten

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00191

Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van photovoltaische componenten

Industriesegmenten: Solar

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00193

Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van photovoltaische componenten

Industriesegmenten: Solar

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.