SWGm-5S W 115x115x65 PEEK
Onderdeelnr.: 10.01.30.00193
Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van photovoltaische componenten
Industriesegmenten: Solar
| Shape | Lateral exhaust air |
| Additional function area gripper | wet wafers |
| Length L | 115 (mm) |
| Width B | 115 (mm) |
| Height H | 65 (mm) |
| Material | Polyetheretherketon |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 115 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 14 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-IG |
| G3 | M4-F |
| H | 65 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 115 mm |
| X1 | 46 mm |
| X2 | 80,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1,0 ... 3,0 bar |
| Size | 5 |
| Shape | Lateral exhaust air |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | 160 ... 235 l/min |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | 60 ... 120 l/min |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 250 g |
| Product family | SWGM-WET |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie