Schmalz

웨이퍼 그리퍼 SWGm Wet

제품으로 바로 이동

특별히 배치되고 치수가 지정된 흡입 지점을 통해 습기 찬 웨이퍼를 안전하게 처리 할 수 ​​있습니다.

낮은 전체 높이와 무게 덕분에 매우 빠르고 정확하게 배치 된 핸들링

높은 펌핑 속도는 부분적인 점유 또는 누출 (예 : B. 천공 웨이퍼 포함

흡입 된 공기의 배출 제어로 공정 실 오염 방지

퀵 릴리스 기능으로 정확한 웨이퍼 포지셔닝 가능

디자인
  • 배기 공기 (3)의 축 방향 (A) 또는 측면 (S) 안내가있는 기본 모델
  • 125mm 및 156mm의 일반적인 셀 크기에 대해 흡입 표면 형상을 선택할 수 있습니다.
  • 제어 된 배기 경로 (II)를위한 옵션 구성 요소
  • 센서 및 흡입 / 댐핑 모듈 (I) 조립과 플랜지 모듈 선택 (III)을위한 광범위한 액세서리가있는 모듈 형 구조
  • 경량화 된 플라스틱 구조로 인한 최소 높이
  • 변경 가능한 접촉면
기술 데이터
  • 치수 : 125 x 125 mm 및 156 x 156 mm
  • 측면 배기 기능이있는 기본 버전
  • 재료 흡입 표면 : ​​PEEK
산업
  • •태양광
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Size
Shape
산업 분야
Product family

결과 2 중 1 - 2개

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00191

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

산업: 태양광

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00193

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

산업: 태양광

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.