Schmalz

Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm Wet

Accéder directement aux produits

Des points d'aspiration spécialement positionnés et dimensionnés permettent de manipuler en toute sécurité les wafers humides

Manipulation extrêmement rapide et précise grâce à une hauteur et un poids réduit

La grande capacité d'aspiration permet une prise sécurisée même en cas d'occupation partielle de la zone d'aspiration ou de fuite, par exemple avec des plaquettes perforées

L'évacuation contrôlée de l'air aspiré (en option) empêche la contamination de la zone de traitement

La fonction de libération rapide permet un positionnement précis de la plaquette

Composition
  • Modèle standard avec évacuation de l'air vicié (3) dans le sens axial (A) ou latéral (S).
  • Sélection de la géométrie des ventouses pour des cellules de tailles courantes 125 mm et 156 mm
  • Composant en option pour l'air d'échappement contrôlé (II)
  • Composition modulaire avec accessoires pour le montage de capteurs et modules d'aspiration/d'amortissement (I), ainsi qu'une sélection des modules de liaison (III)
  • Encombrement en hauteur minimal grâce à la construction à poids optimisé
  • Surfaces de contact remplaçables
Données techniques
  • Dimensions : 115 x 115 mm et 146 x 146 mm
  • Modèle de base avec échappement latéral de l'air
  • Matière de la surface de ventouse : PEEK
Secteurs
  • •Énergie solaire
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Forme
Secteurs
Famille de produits

1 - 2 de 2 résultats

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Réf. article: 10.01.30.00191

Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques

Secteurs : Énergie solaire

FormeAir d'échappement latéral
Fonction supplémentaire préhenseur de surfacegaufres humides
Longueur L146 (mm)
Largeur B146 (mm)
Hauteur H65 (mm)
MatièrePolyétheréthercétone
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Réf. article: 10.01.30.00193

Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques

Secteurs : Énergie solaire

FormeAir d'échappement latéral
Fonction supplémentaire préhenseur de surfacegaufres humides
Longueur L115 (mm)
Largeur B115 (mm)
Hauteur H65 (mm)
MatièrePolyétheréthercétone

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier