Schmalz

Wafergreifer SWGm Wet

Direkt zu den Produkten

Speziell positionierte und dimensionierte Saugstellen ermöglichen sichere Handhabung von feuchten Wafern

Extrem schnelle und positionsgenaue Handhabung dank geringer Bauhöhe und Gewicht

Hohes Saugvermögen erlaubt sicheres Greifen auch bei Teilbelegung oder Leckage z. B. bei perforierten Wafern

Kontrollierte Ableitung der angesaugten Luft verhindert Verunreinigung des Prozessraums

Schnellablegefunktion ermöglicht präzise Wafer-Positionierung

Aufbau
  • Grundmodell mit axialer (A) oder seitlicher (S) Führung der Abluft (3)
  • Saugflächengeometrien für gängige Zellgrößen 125 mm und 156 mm wählbar
  • Optionale Komponente zur kontrollierten Abluftführung (II)
  • Modularer Aufbau mit umfangreichem Zubehör für die Montage von Sensoren und Saug-/Dämpfungsmodulen (I) sowie der Auswahl an Flanschmodulen (III)
  • Minimale Bauhöhe durch gewichtsreduzierte Kunststoffbauweise
  • Wechselbare Kontaktflächen
Technische Daten
  • Abmessungen: 115 x 115 mm und 146 x 146 mm
  • Grundausführung mit seitlicher Abluft
  • Material Saugfläche: PEEK
Branchen
  • •Solar
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Baugröße
Bauform
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 2 von 2 Ergebnissen

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00191

Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten

Branchen: Solar

BauformSeitliche Abluft
Zusatzfunktion Flächengreifernasse Wafer
Länge L146 (mm)
Breite B146 (mm)
Höhe H65 (mm)
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00193

Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten

Branchen: Solar

BauformSeitliche Abluft
Zusatzfunktion Flächengreifernasse Wafer
Länge L115 (mm)
Breite B115 (mm)
Höhe H65 (mm)
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb