Schmalz

Zubehör Wafergreifer SWGm

Direkt zu den Produkten

Kontrollierte Ableitung der angesaugten Luft verhindert Verunreinigung des Prozessraums

Flanschmodule ermöglichen flexiblen Anschluss an unterschiedliche Roboteranbindungen und schnellen Greiferwechsel

Schonende Handhabung und positionsgenaues Ablegen mit dem Saug-/Dämpfungsmodul

Haltersystem HTR zur Befestigung von Sensoren zur Abstandsmessung und Belegungsprüfung

Mikroventile verhindern Verzögerungen dank Druckluftsteuerung direkt am Vakuum-Erzeuger

Aufbau
  • Saug-/ Dämpfungsmodul für Schlauchaußendurchmesser 4 mm
  • Haltersystem HTR mit M8x1-IG, M12x1-IG oder als Universalhalter
  • Schwebesaugermodul SBSm für Schlauchdurchmesser 4/2 mm
  • Flanschmodule zur Anbindung an verschiedene Roboter wie ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli oder einen Universalflansch zur Nacharbeit
  • Abluftführungen zur kontrollierten Ableitung der angesaugten Luft - axial oder seitlich für Schlauchaußendurchmesser 14 mm
  • Elektromagnetventil EMV mit Nennweite 2,5 oder 1,5 mm
Technische Daten
  • Komponenten für den modularen Aufbau von Wafergreifern SWGm
Branchen
  • •Solar
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 10 von 14 Ergebnissen

FLAN-PL 55x7.5-AB1

Art-Nr.: 10.01.30.00015

Flanschplatte (rund)

Branchen: Glas | Elektronik

Außendurchmesser D55 (mm)
Länge L7.5 (mm)
BaugrößeAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Art-Nr.: 10.01.30.00016

Flanschplatte (rund)

Branchen: Glas | Elektronik

Außendurchmesser D63 (mm)
Länge L10.5 (mm)
BaugrößeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Art-Nr.: 10.01.30.00017

Flanschplatte (rund)

Branchen: Glas | Elektronik

Außendurchmesser D63 (mm)
Länge L11.5 (mm)
BaugrößeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Art-Nr.: 10.01.30.00167

Flanschplatte (rund)

Branchen: Glas | Elektronik

Außendurchmesser D80 (mm)
Länge L12 (mm)
BaugrößeST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Art-Nr.: 10.01.30.00194

Flanschplatte (rund)

Branchen: Glas | Elektronik

Außendurchmesser D55 (mm)
Länge L9.5 (mm)
BaugrößeJP1
Gewinde G1G3/8"-IG
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Art-Nr.: 10.01.30.00208

Flanschplatte (rund)

Branchen: Glas | Elektronik

Außendurchmesser D55 (mm)
Länge L7.5 (mm)
BaugrößeEL1
SBSm 14 90-3 4/2 0

Art-Nr.: 10.01.01.12912

Schwebesaugermodul zur Erhöhung der Ansprunghöhe sensibler Werkstücke

Branchen: Glas | Elektronik

Breite B14 (mm)
Bohrungsanzahl3
Länge L30.85 (mm)
Abstrahlwinkel90 (°)
AnschlussSchlauch 4/2
Schwenkwinkel W0 (°)
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00288

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite1.5 (mm)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeM5-AG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 7,0 bar
Leistungsaufnahme DC2.8 (W)
Schnittstelle ElektroanschlussKabel, 2 polig
Gewicht0.065 (kg)
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00289

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite2.5 (mm)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeG1/8"-AG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 8,0 bar
Leistungsaufnahme DC4.5 (W)
Schnittstelle ElektroanschlussKabel, 2 polig
Gewicht0.1 (kg)
ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG

Art-Nr.: 10.01.30.00087

Bauteil zur Ableitung der Abluft

Branchen: Solar

Verwendung KonstruktionWafer-/Composite-Greifer
Außendurchmesser D18 (mm)
Länge L146 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb