Numero articolo: 10.01.30.00015
Piastra flangiata (tondo)
Industrie: Vetro | Elettronica
| Diametro esterno D | 55 (mm) |
| Lunghezza L | 7.5 (mm) |
| Misura | AB1 |
Lo scarico controllato dell'aria aspirata impedisce la contaminazione dell'area di processo
I moduli flangia permettono una connessione flessibile a diverse connessioni robotiche e un rapido cambio di pinza di presa
Manipolazione delicata e posizionamento preciso con il modulo di aspirazione/smorzamento
Sistema di supporto HTR per il montaggio di sensori per la misurazione della distanza e il test di occupazione
Le micro valvole evitano i ritardi grazie al controllo dell'aria compressa direttamente sul generatore di vuoto
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 10 da 14 risultati

Numero articolo: 10.01.30.00015
Piastra flangiata (tondo)
Industrie: Vetro | Elettronica
| Diametro esterno D | 55 (mm) |
| Lunghezza L | 7.5 (mm) |
| Misura | AB1 |

Numero articolo: 10.01.30.00016
Piastra flangiata (tondo)
Industrie: Vetro | Elettronica
| Diametro esterno D | 63 (mm) |
| Lunghezza L | 10.5 (mm) |
| Misura | AD1 |

Numero articolo: 10.01.30.00017
Piastra flangiata (tondo)
Industrie: Vetro | Elettronica
| Diametro esterno D | 63 (mm) |
| Lunghezza L | 11.5 (mm) |
| Misura | UNI |

Numero articolo: 10.01.30.00167
Piastra flangiata (tondo)
Industrie: Vetro | Elettronica
| Diametro esterno D | 80 (mm) |
| Lunghezza L | 12 (mm) |
| Misura | ST1 |

Numero articolo: 10.01.30.00194
Piastra flangiata (tondo)
Industrie: Vetro | Elettronica
| Diametro esterno D | 55 (mm) |
| Lunghezza L | 9.5 (mm) |
| Misura | JP1 |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |

Numero articolo: 10.01.30.00208
Piastra flangiata (tondo)
Industrie: Vetro | Elettronica
| Diametro esterno D | 55 (mm) |
| Lunghezza L | 7.5 (mm) |
| Misura | EL1 |

Numero articolo: 10.01.01.12912
Modulo con ventose flottanti per l'aumento dell'altezza di slancio di pezzi delicati
Industrie: Vetro | Elettronica
| Larghezza B | 14 (mm) |
| Numero di fori | 3 |
| Lunghezza L | 30.85 (mm) |
| Angolare della radiazione | 90 (°) |
| Connessione | Tubo fless. 4/2 |
| Angolo di rotazione W | 0 (°) |

Numero articolo: 10.01.30.00087
Comp. per la deviazione dell'aria di scarico
Industrie: Solare
| Design di utilizzo | Pinza di presa per materiale composito / wafer |
| Diametro esterno D | 18 (mm) |
| Lunghezza L1 | 46 (mm) |