Accessoires préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm
L'évacuation contrôlée de l'air aspirée (en option) empêche la contamination de la zone de traitement
Les modules de liaison permettent une connexion flexible à différentes connexions de robots et un changement rapide des préhenseurs
Manipulation en douceur et positionnement précis avec le module d'aspiration/d'amortissement
Système de support HTR pour le montage de capteurs de mesure de distance et de test d'occupation
Les micro-vannes évitent les retards grâce au contrôle de l'air comprimé directement sur le générateur de vide
Composition
- Module d'aspiration / d'amortissement pour un diamètre extérieur de tuyau de 4 mm
- Système de support HTR avec filetage intérieur M8x1, M12x1 ou comme support universel
- Module de ventouse à coussin d'air SBSm pour diamètre de tuyau de 4/2 mm
- Modules pour le raccordement à différents robots tels que ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli ou à une bride universelle pour un traitement ultérieur
- Conduits d'échappement pour la libération contrôlée de l'air d'admission - axial ou latéral pour un diamètre de tuyau de 14 mm
- Électrovanne EMV avec un diamètre nominal de 2,5 ou de 1,5 mm
Données techniques
- Composants pour le montage modulaire des préhenseurs de cellule photovoltaïque SWGm
Secteurs
- •Énergie solaire
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 10 de 14 résultats

Réf. article: 10.01.01.12912
Module de ventouses à coussin d'air permettant d'augmenter la hauteur de saut de pièces fragiles
Secteurs : Verre | Électronique
| Largeur B | 14 (mm) |
| Nombre de trous | 3 |
| Longueur L | 30.85 (mm) |
| Angle de rayonnement | 90 (°) |
| Connexion | Flexible 4/2 |
| Angle d'orientation W | 0 (°) |

Réf. article: 10.01.30.00087
Comp. pour l'évacuation de l'air d'échappement
Secteurs : Énergie solaire
| Construction de l'utilisation | Préhenseur de cellule photovoltaïque / préhenseur de composite |
| Diamètre extérieur D | 18 (mm) |
| Longueur L1 | 46 (mm) |