RFBP 100 58 BA SPB2
Onderdeelnr.: 10.01.45.00091
Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP
Industriesegmenten: Logistiek | Universeel | Verpakkingen
| Length L | 100 (mm) |
| Width B | 58 (mm) |
| Connection | Verbind v de bajonet |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 58 mm |
| H | 59 mm |
| L | 100 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection | Verbind v de bajonet |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie