Schmalz

주문 정보

The area gripper RFBP is supplied as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

RFBP 100 58 BA SPB2

부품 번호.: 10.01.45.00091

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

산업: 물류 | 일반 | 포장

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
ConnectionBayonet connection
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 58  mm
H 59  mm
L 100  mm
기술 데이터
속성
Connection Bayonet connection
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동