Schmalz

Area Grippers RFBP

Area gripper attachment for end-of-arm grippers

제품으로 바로 이동

Lightweight gripper with 3D-printed main body

Quick-change module for manual and automated gripper change

Good workpiece adaptation due to optional suction cup or sealing foam

디자인
  • 3D printed housing (1)
  • Connector to the quick-change adapter of the bin-picker SBPG (2)
  • Bayonet connection (3)
  • Sealing element made of sealing foam (4) or suction cup (5)
기술 데이터
  • Dimensions: 50 x 50 mm to 120 x 120 mm
  • Suction cup and sealing foam
  • Various connection options
산업
  • 물류
  • 일반
  • 포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Connection
산업 분야

결과 10 중 1 - 10개

RFBP 100 58 BA SPB2

부품 번호.: 10.01.45.00091

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
ConnectionBayonet connection
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 120 120 O10

부품 번호.: 10.01.45.00083

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 120 120 SPB2

부품 번호.: 10.01.45.00082

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 50 50 BA SPB2

부품 번호.: 10.01.45.00096

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L50 (mm)
Width B50 (mm)
ConnectionBayonet connection
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 100 58 O10

부품 번호.: 10.01.45.00089

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 120 120 BA O10

부품 번호.: 10.01.45.00086

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
ConnectionBayonet connection
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 100 58 BA O10

부품 번호.: 10.01.45.00092

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
ConnectionBayonet connection
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 120 120 BA SPB2

부품 번호.: 10.01.45.00085

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
ConnectionBayonet connection
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 50 50 SPB2

부품 번호.: 10.01.45.00094

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L50 (mm)
Width B50 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 100 58 SPB2

부품 번호.: 10.01.45.00088

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동