Schmalz

Area Grippers RFBP

Area gripper attachment for end-of-arm grippers

Ga direct naar de producten

Lightweight gripper with 3D-printed main body

Quick-change module for manual and automated gripper change

Good workpiece adaptation due to optional suction cup or sealing foam

Ontwerp
  • 3D printed housing (1)
  • Connector to the quick-change adapter of the bin-picker SBPG (2)
  • Bayonet connection (3)
  • Sealing element made of sealing foam (4) or suction cup (5)
Technische gegevens
  • Dimensions: 50 x 50 mm to 120 x 120 mm
  • Suction cup and sealing foam
  • Various connection options
Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Universeel
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Connection
Sector

1 - 10 van 10 resultaten

RFBP 100 58 SPB2

Onderdeelnr.: 10.01.45.00088

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 120 120 SPB2

Onderdeelnr.: 10.01.45.00082

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 100 58 BA SPB2

Onderdeelnr.: 10.01.45.00091

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
ConnectionVerbind v de bajonet
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 120 120 BA SPB2

Onderdeelnr.: 10.01.45.00085

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
ConnectionVerbind v de bajonet
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 100 58 O10

Onderdeelnr.: 10.01.45.00089

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 100 58 BA O10

Onderdeelnr.: 10.01.45.00092

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
ConnectionVerbind v de bajonet
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 120 120 BA O10

Onderdeelnr.: 10.01.45.00086

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
ConnectionVerbind v de bajonet
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 50 50 SPB2

Onderdeelnr.: 10.01.45.00094

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L50 (mm)
Width B50 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 120 120 O10

Onderdeelnr.: 10.01.45.00083

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 50 50 BA SPB2

Onderdeelnr.: 10.01.45.00096

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak in lichtgewicht ontwerp RFBP

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen | Logistiek

Length L50 (mm)
Width B50 (mm)
ConnectionVerbind v de bajonet
Suction cup typeBellows suction cups SPB2

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.