Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

부품 번호.: 10.01.36.00169

이젝터 모듈 ecoPump SEP가 통합된 VEE 진공 모듈

산업: 포장

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
Additional functionSilencer
디자인 데이터
Design image
속성
B 55  mm
d 8  mm
D 25.4  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
H 51.9  mm
H1 67  mm
L 195.8  mm
L2 143  mm
LG2 8.6  mm
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동