SHC 2 22 SD
부품 번호.: 10.02.01.01418
Schmalz Holder Cap
| Number of stages | 2 |
| Hole diameter | 22 (mm) |
| Length L | 103 (mm) |
| Thread G1 | M27x1.5-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D1 | 34 mm |
| G1 | M27x1.5-M |
| L | 103 mm |
| L1 | 118 mm |
| LG1 | 15 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight | 133.1 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서