SHC 2 22 SD
Parça no.: 10.02.01.01418
Schmalz Tutucu Kapağı
| Aşama sayısı | 2 |
| Delik çapı | 22 (mm) |
| Uzunluk L | 103 (mm) |
| Diş G1 | M27x1.5-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 34 mm |
| G1 | M27x1.5-M |
| L | 103 mm |
| L1 | 118 mm |
| LG1 | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 133,1 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon