VEE-QCMV HF 2 13 22 SD
Część nr.: 10.01.36.00169
Moduł próżniowy VEE z wbudowanym Moduł eżektorowy ecoPump SEP
Branże: Pakowanie
| Shape | High flow |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle size | 1.3 mm |
| Additional function | Silencer |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 8 mm |
| D | 25,4 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-M |
| H | 51,9 mm |
| H1 | 67 mm |
| L | 195,8 mm |
| L2 | 143 mm |
| LG2 | 8,6 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja