Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Parça no.: 10.01.36.00169

Entegre VEE vakum modülü ejektör modülü ecoPump SEP

Endüstriler: Paketleme

ŞekilYüksek Akış
Aşama sayısı2
Nozul boyutu1,3 mm
Ek fonksiyonSusturucu
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 55  mm
d 8  mm
D 25,4  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
H 51,9  mm
H1 67  mm
L 195,8  mm
L2 143  mm
LG2 8,6  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git