Schmalz

Moduły próżniowe VEE-QCMV

Przejdź bezpośrednio do produktów

Pneumatyczne wytwarzanie podciśnienia bezpośrednio przy chwytaku wymaga tylko małych i lekkich przewodów sprężonego powietrza

Wysoka wydajność ssania przy energooszczędnym wytwarzaniu podciśnienia

Jednoczęściowy blok dyszy pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie

Projekt
  • Bagnet szybkowymienny wykonany z aluminium spożywczego
  • Możliwości podłączenia bocznego, np. dla wyłącznika podciśnieniowego lub zaworu elektromagnetycznego dla impulsów wydmuchowych
  • Kompaktowy moduł eżektora ecoPump SEP
  • Dostępny również z tłumikiem
  • Złączka wtykowa do węża sprężonego powietrza o średnicy zewnętrznej 8 mm
Dane techniczne
  • Generowanie podciśnienia z prędkością pompowania do 10,3 m³/h
Branże
  • •Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

VEE-QCMV HV 2 07 13

Część nr.: 10.01.36.00199

Moduł próżniowy VEE z wbudowanym Moduł eżektorowy ecoPump SEP

Branże: Pakowanie

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Część nr.: 10.01.36.00206

Moduł próżniowy VEE z wbudowanym Moduł eżektorowy ecoPump SEP

Branże: Pakowanie

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Additional functionSilencer
VEE-QCMV HF 2 13 22

Część nr.: 10.01.36.00200

Moduł próżniowy VEE z wbudowanym Moduł eżektorowy ecoPump SEP

Branże: Pakowanie

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Część nr.: 10.01.36.00169

Moduł próżniowy VEE z wbudowanym Moduł eżektorowy ecoPump SEP

Branże: Pakowanie

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
Additional functionSilencer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.