Schmalz

Vacuum Modules VEE-QCMV

Přejděte přímo na produkty

Pneumatic vacuum generation directly at the gripper requires only small and light compressed air hoses

High suction capacity with energy efficient vacuum generation

One-piece nozzle assembly allows quick, easy cleaning

Nadstavba
  • Quick-change bayonet made of food-grade aluminum
  • Connections on sides, for example for a vacuum switch or a solenoid valve for blow-off pulses
  • Compact ejector module ecoPump SEP
  • Also available with silencer
  • Plug-in screw union for compressed air hose with outside diameter of 8 mm
Technické údaje
  • Vacuum generation with suction rate of up to 10.3 m³/h
Odvětví
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

VEE-QCMV HV 2 07 13

Číslo dílu.: 10.01.36.00199

VEE vacuum module with integrated ejector module ecoPump SEP

Odvětví: Packaging

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Číslo dílu.: 10.01.36.00206

VEE vacuum module with integrated ejector module ecoPump SEP

Odvětví: Packaging

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Additional functionSilencer
VEE-QCMV HF 2 13 22

Číslo dílu.: 10.01.36.00200

VEE vacuum module with integrated ejector module ecoPump SEP

Odvětví: Packaging

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Číslo dílu.: 10.01.36.00169

VEE vacuum module with integrated ejector module ecoPump SEP

Odvětví: Packaging

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
Additional functionSilencer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.