Schmalz

Vacuümmodules VEE-QCMV

Ga direct naar de producten

Pneumatische vacuümopwekking direct bij de grijper vereist slechts kleine en lichte persluchtslangen

Hoge zuigcapaciteit met energiezuinige vacuümopwekking

Het mondstukblok uit één stuk maakt een snelle en eenvoudige reiniging mogelijk

Ontwerp
  • Snelle bajonet van voedselveilig aluminium
  • Zijdelingse aansluitmogelijkheden, bijv. voor een vacuümschakelaar of een elektromagnetische klep voor afblaaspulsen
  • Compacte uitwerpmodule ecoPump SEP
  • Ook verkrijgbaar met geluiddemper
  • Duwkoppeling voor persluchtslang met buitendiameter 8mm
Technische gegevens
  • Vacuümopwekking met pompsnelheden tot 10,3 m³/h
Industriesegmenten
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

1 - 4 van 4 resultaten

VEE-QCMV HV 2 07 13

Onderdeelnr.: 10.01.36.00199

VEE-flensmodule met snelwisseladapter en

Industriesegmenten: Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Onderdeelnr.: 10.01.36.00206

VEE-flensmodule met snelwisseladapter en

Industriesegmenten: Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Additional functionSilencer
VEE-QCMV HF 2 13 22

Onderdeelnr.: 10.01.36.00200

VEE-flensmodule met snelwisseladapter en

Industriesegmenten: Verpakkingen

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Onderdeelnr.: 10.01.36.00169

VEE-flensmodule met snelwisseladapter en

Industriesegmenten: Verpakkingen

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
Additional functionSilencer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.