Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Część nr.: 10.05.01.00289

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Branże: Uniwersalne

Nominal size2.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 8.0 bar
Power consumption DC4.5 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.1 (kg)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B1 31,7  mm
B2 10,7  mm
d 4  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
L 51,7  mm
L1 56,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nominal size 2,5  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 8.0 bar
Control valve Normally closed
Power consumption DC 4,5  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 18  ms
Weight 0,1  kg
Product family EMV
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka