Schmalz

Akcesoria chwytaki ogniw SWGm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Kontrolowane odprowadzanie zassanego powietrza zapobiega zanieczyszczeniu obszaru technologicznego

Moduły kołnierzowe umożliwiają elastyczne podłączenie do różnych połączeń robotów i szybką zmianę chwytaka

Delikatna obsługa i dokładne pozycjonowanie za pomocą modułu ssania/wyciszania

System uchwytów HTR do montażu czujników do pomiaru odległości i testów zajętości

Mikrozawory zapobiegają opóźnieniom dzięki sterowaniu sprężonym powietrzem bezpośrednio na generatorze podciśnienia

Projekt
  • Moduł ssący/tłumiący do węża o średnicy zewnętrznej 4 mm
  • System uchwytów HTR z M8x1-IG, M12x1-IG lub jako uchwyt uniwersalny
  • Pływający moduł ssący SBSm dla węża o średnicy 4/2 mm
  • Moduły kołnierzowe do łączenia z różnymi robotami, takimi jak ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli lub uniwersalny kołnierz do przeróbki
  • Kanały wylotowe powietrza do kontrolowanego odprowadzania zasysanego powietrza - osiowe lub boczne dla średnicy zewnętrznej węża 14 mm
  • Zawór elektromagnetyczny EMV o średnicy nominalnej 2,5 lub 1,5 mm
Dane techniczne
  • Komponenty do modułowej budowy chwytaków do płytek ceramicznych SWGm
Branże
  • Energia Solarna
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector
Product family

1 - 10 z 14 wyników

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Część nr.: 10.05.01.00288

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Nominal size1.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadM5-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 7.0 bar
Power consumption DC2.8 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.065 (kg)
SBSm 14 90-3 4/2 0

Część nr.: 10.01.01.12912

Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces

Width B14 (mm)
Number of holes3
Length L30.85 (mm)
Angle of radiation90 (°)
ConnectionHose 4/2
Slewing angle W0 (°)
FLAN-PL 55x7.5-AB1

Część nr.: 10.01.30.00015

Flange plate (round)

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Część nr.: 10.01.30.00016

Flange plate (round)

Outside diameter D63 (mm)
Length L10.5 (mm)
SizeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Część nr.: 10.01.30.00017

Flange plate (round)

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Część nr.: 10.01.30.00167

Flange plate

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG

Część nr.: 10.01.30.00087

Comp. for discharging exhaust air

Utilization designWafer- / Composite gripper
Outside diameter D18 (mm)
Length L146 (mm)
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Część nr.: 10.01.30.00194

VEE flansza mocująca

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Część nr.: 10.01.30.00208

Flange plate (round)

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
HTR-UNI SWGm

Część nr.: 10.01.30.00117

Holder system

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Utilization designWafer gripper
Cross-beam connectionUniversal holder

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka