FLAN-PL 63x10.5-AD1
Część nr.: 10.01.30.00016
Flange plate (round)
Branże: Elektornika | Szkło
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Length L | 10.5 (mm) |
| Size | AD1 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 25 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D2 | 41,1 mm |
| D | 63 mm |
| Dmk | 46 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| G2 | M4-F |
| L | 10,5 mm |
| L1 | 13,5 mm |
| L2 | 3 mm |
| L3 | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 57,5 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Informacje dotyczące płyty kołnierzowej
Płyty flanszowe służą do połączenia podciśnieniowego efektu końcowego z robotem.