FLAN-PL 63x10.5-AD1
Číslo dílu.: 10.01.30.00016
Flange plate (round)
Odvětví: Electronics | Glass
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Length L | 10.5 (mm) |
| Size | AD1 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 25 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D2 | 41,1 mm |
| D | 63 mm |
| Dmk | 46 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| G2 | M4-F |
| L | 10,5 mm |
| L1 | 13,5 mm |
| L2 | 3 mm |
| L3 | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 57,5 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Information on the Flange Plate
The flange plates are used to connect the vacuum end effector to the robot.