Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FLAN-PL 80x12-ST1

Część nr.: 10.01.30.00167

Flange plate

Branże: Elektornika | Szkło

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 28  mm
d1 6,6  mm
D2 50  mm
D3 55  mm
D 80  mm
Dmk 46  mm
D mk1 63  mm
G2 M4-F
G3 M6-F
L 12  mm
L1 15  mm
L2 3  mm
L3 3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Weight 153  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka