FLAN-PL 80x12-ST1
Osanro: 10.01.30.00167
Flange plate (round)
Toimialat: Elektroniikka | Lasi
| Outside diameter D | 80 (mm) |
| Length L | 12 (mm) |
| Size | ST1 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 28 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D2 | 50 mm |
| D3 | 55 mm |
| D | 80 mm |
| Dmk | 46 mm |
| D mk1 | 63 mm |
| G2 | M4-F |
| G3 | M6-F |
| L | 12 mm |
| L1 | 15 mm |
| L2 | 3 mm |
| L3 | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 153 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi