FLAN-PL 80x12-ST1
Parça no.: 10.01.30.00167
Flanş plakası (yuvarlak)
Endüstriler: Cam | Elektronik
| Dış çap D | 80 (mm) |
| Uzunluk L | 12 (mm) |
| Boyut | ST1 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 28 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D2 | 50 mm |
| D3 | 55 mm |
| D | 80 mm |
| Dmk | 46 mm |
| D mk1 | 63 mm |
| G2 | M4-F |
| G3 | M6-F |
| L | 12 mm |
| L1 | 15 mm |
| L2 | 3 mm |
| L3 | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Ağırlık | 153 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon