Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FLAN-PL 55x9.5-JP1

Część nr.: 10.01.30.00194

VEE flansza mocująca

Branże: Elektornika | Szkło

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d1 4,5  mm
d2 5,5  mm
d3 6,6  mm
d4 4,5  mm
D 55  mm
Dmk 25  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 46  mm
D mk4 48  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
L 9,5  mm
L3 6,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Weight 27  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Informacje dotyczące płyty kołnierzowej

Płyty flanszowe służą do połączenia podciśnieniowego efektu końcowego z robotem.

Czytaj więcej

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka