FLAN-PL 55x9.5-JP1
Numero articolo: 10.01.30.00194
Piastra flangiata (tondo)
Industrie: Elettronica | Vetro
| Diametro esterno D | 55 (mm) |
| Lunghezza L | 9.5 (mm) |
| Misura | JP1 |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| d3 | 6,6 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| D | 55 mm |
| Dmk | 25 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 46 mm |
| D mk4 | 48 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | M4-IG |
| L | 9,5 mm |
| L3 | 6,3 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Peso | 27 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Informazioni sulla piastre flangia
Le piastre flangia sono utilizzate per collegare il sistema di presa al robot.