FLAN-PL 55x9.5-JP1
Osanro: 10.01.30.00194
Flange plate (round)
Toimialat: Elektroniikka | Lasi
| Outside diameter D | 55 (mm) |
| Length L | 9.5 (mm) |
| Size | JP1 |
| Thread G1 | G3/8"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| d3 | 6,6 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| D | 55 mm |
| Dmk | 25 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 46 mm |
| D mk4 | 48 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M4-F |
| L | 9,5 mm |
| L3 | 6,3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 27 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Laippalevyä koskevat tiedot
Laippalevyjä käytetään tyhjiöpäätetyökalun liittämiseen robottiin.