FLAN-PL 55x9.5-JP1
Parça no.: 10.01.30.00194
Flanş plakası (yuvarlak)
Endüstriler: Cam | Elektronik
| Dış çap D | 55 (mm) |
| Uzunluk L | 9.5 (mm) |
| Boyut | JP1 |
| Diş G1 | G3/8"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| d3 | 6,6 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| D | 55 mm |
| Dmk | 25 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 46 mm |
| D mk4 | 48 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M4-F |
| L | 9,5 mm |
| L3 | 6,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Ağırlık | 27 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Flanş Plakası Hakkında Bilgi
Flanş plakaları, vakum uç efektörünü robota bağlamak için kullanılır.