FLAN-PL 55x9.5-JP1
부품 번호.: 10.01.30.00194
Flange plate (round)
산업: 유리 | 전자
| Outside diameter D | 55 (mm) |
| Length L | 9.5 (mm) |
| Size | JP1 |
| Thread G1 | G3/8"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d1 | 4.5 mm |
| d2 | 5.5 mm |
| d3 | 6.6 mm |
| d4 | 4.5 mm |
| D | 55 mm |
| Dmk | 25 mm |
| D mk1 | 31.5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 46 mm |
| D mk4 | 48 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M4-F |
| L | 9.5 mm |
| L3 | 6.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 27 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서