Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG

Część nr.: 10.01.30.00087

Comp. for discharging exhaust air

Branże: Energia Solarna

Utilization designWafer- / Composite gripper
Outside diameter D18 (mm)
Length L146 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 18  mm
dn 12,5  mm
G1 G3/8"-M
L 5  mm
L1 46  mm
LG1 7,5  mm
SW1 21  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Weight 14,7  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka