ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG
Onderdeelnr.: 10.01.30.00087
Component voor het afvoeren van de verbruikte lucht
Industriesegmenten: Solar
| Utilization design | Wafer- / Composite gripper |
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Length L1 | 46 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 18 mm |
| dn | 12,5 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 46 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 21 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 14,7 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie