ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG
Číslo dílu.: 10.01.30.00087
Comp. for discharging exhaust air
Odvětví: Solar
| Utilization design | Wafer- / Composite gripper |
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Length L1 | 46 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 18 mm |
| dn | 12,5 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 46 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 21 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 14,7 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace