ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG
Osanro: 10.01.30.00087
Comp. for discharging exhaust air
Toimialat: Aurinkoenergia
| Utilization design | Wafer- / Composite gripper |
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Length L1 | 46 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 18 mm |
| dn | 12,5 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 46 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 21 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 14,7 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi