Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FLAN-PL 63x11.5-UNI

Część nr.: 10.01.30.00017

Flange plate (round)

Branże: Elektornika | Szkło

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 25  mm
D3 55  mm
D 63  mm
Dmk 46  mm
G2 M4-F
L 11,5  mm
L3 6,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Weight 62  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Informacje dotyczące płyty kołnierzowej

Płyty flanszowe służą do połączenia podciśnieniowego efektu końcowego z robotem.

Czytaj więcej

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka