FLAN-PL 63x11.5-UNI
부품 번호.: 10.01.30.00017
Flange plate (round)
산업: 유리 | 전자
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Length L | 11.5 (mm) |
| Size | UNI |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 25 mm |
| D3 | 55 mm |
| D | 63 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G2 | M4-F |
| L | 11.5 mm |
| L3 | 6.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 62 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서