Schmalz

주문 정보

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

부품 번호.: 10.05.01.00289

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

산업: 일반

Nominal size2.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 8.0 bar
Power consumption DC4.5 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.1 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B1 31.7  mm
B2 10.7  mm
d 4  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
L 51.7  mm
L1 56.5  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 2.5  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 8.0 bar
Control valve Normally closed
Power consumption DC 4.5  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 18  ms
Weight 0.1  kg
Product family EMV
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동