VEE-QCM 53
Osanro: 10.01.36.00122
VEE laippamoduuli, jossa on Pikavaihtosovitin ja integroitu tyhjiösyöttö
Toimialat: Pakkaus
| Length L1 | 53 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Dmk | 46 (mm) |
| Number of holes | 8 |
| Flow rate max. | 20 (m³/h) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 25,4 mm |
| D1 | 55 mm |
| d2 | 12 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-M |
| L | 40 mm |
| L1 | 53 mm |
| LG2 | 7,6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | Bayonet connection |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi