Schmalz

주문 정보

플랜지 모듈 VEE-QCM은 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VEE-QCM 53

부품 번호.: 10.01.36.00122

퀵-체인지 어댑터와 통합형 진공 라인이 있는 VEE 플랜지 모듈

산업: 포장

Length L153 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.20 (m³/h)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 25.4  mm
D1 55  mm
d2 12  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
L 40  mm
L1 53  mm
LG2 7.6  mm
기술 데이터
속성
Connection Bayonet connection
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동