Schmalz

Górne pokrywy złączy VEE-CO-U

Przejdź bezpośrednio do produktów

Indywidualna budowa węzłów połączeniowych dla różnych zastosowań

Projekt
  • W wersji zamkniętej lub w wersji z gwintem przyłączeniowym do sterowania poszczególnymi komorami ssącymi
  • Wykonane z materiału zgodnego z FDA Polifenylosulfon PPSU
Dane techniczne
  • Materiał: Polifenylosulfon PPSU (zgodny z FDA)
Branże
  • •Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

VEE-CO18-U

Część nr.: 10.01.36.00001

Złącze VEE do budowy Elementy węzła

Branże: Pakowanie

Pipe diameter18 (mm)
VEE-CO18-U-G3/8-IG

Część nr.: 10.01.36.00002

Złącze VEE do budowy Elementy węzła

Branże: Pakowanie

Pipe diameter18 (mm)
Thread G1G3/8"-F
VEE-CO18-U

Część nr.: 10.01.36.00031

Złącze VEE do budowy Elementy węzła

Branże: Pakowanie

Pipe diameter18 (mm)
Packaging unit4 pieces

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.