Schmalz

Connector top shells VEE-CO-U

Ga direct naar de producten

Individuele opbouw van verbindingsknooppunten voor verschillende toepassingen

Ontwerp
  • In gesloten uitvoering of in uitvoering met aansluitschroefdraad voor het aansturen van afzonderlijke zuigkamers
  • Gemaakt van FDA-conform materiaal Polyphenylsulfone PPSU
Technische gegevens
  • Materiaal: Polyphenylsulfone PPSU (FDA-conform)
Industriesegmenten
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

1 - 3 van 3 resultaten

VEE-CO18-U

Onderdeelnr.: 10.01.36.00001

VEE-verbinder voor de opbouw van knoopelementen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Pipe diameter18 (mm)
VEE-CO18-U-G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.36.00002

VEE-verbinder voor de opbouw van knoopelementen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Pipe diameter18 (mm)
Thread G1G3/8"-F
VEE-CO18-U

Onderdeelnr.: 10.01.36.00031

VEE-verbinder voor de opbouw van knoopelementen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Pipe diameter18 (mm)
Packaging unit4 pieces

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.