VEE-CO18-U
Onderdeelnr.: 10.01.36.00031
VEE-verbinder voor de opbouw van knoopelementen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Pipe diameter | 18 (mm) |
| Packaging unit | 4 pieces |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 15 mm |
| H1 | 19 mm |
| L | 38 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie