Schmalz

Przyssawki do efektorów końcowych podciśnienia

Przejdź bezpośrednio do produktów

Adaptacyjne zgrzewy wargowe optymalnie zgrzewają worki, pudła kartonowe i opakowania z natury stabilne

Zgodne z FDA materiały silikonowe SI i SI-HD umożliwiają bezpośredni kontakt z żywnością

Materiał Elastodur ED-65 minimalizuje zużycie (żywotność ok. 3 razy większa niż w przypadku NBR)

Projekt
  • Okrągła ssawka płaska lub mieszkowa do 4,5 fałdy z miękką, elastyczną wargą uszczelniającą
  • Materiał odporny na żywność silikon SI, SI-HD lub materiał odporny na zużycie Elastodur ED
  • Montaż za pomocą elementu łączącego Schmalz; alternatywnie poprzez bezpośrednie wpięcie do rury 3/8" lub 1/2" po stronie maszyny i zamocowanie za pomocą zacisku do węża
  • Opcjonalny filtr wtykowy jako filtr wstępny (rozdrobnienie filtra 250 µm)
Dane techniczne
  • Średnica: 10 do 80 mm
  • Materiał: SI, SI-HD (zastosowanie w przemyśle spożywczym), ED
  • Modułowy element łączący
Branże
  • •Pakowanie

Filtruj wyniki

Industry sector
Product family

1 - 10 z 20 wyników

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03490

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03492

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03494

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03496

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03498

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03500

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03502

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size60
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03504

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size80
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03453

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03455

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Logistyka

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.