Schmalz

Suction Cups for Vacuum End Effectors

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Adaptable sealing lip seals optimally on bags, cardboard boxes and inherently stable packages

FDA compliant materials silicone SI and SI-HD allow direct food contact

Material Elastodur ED-65 minimizes wear (service life approx. 3 times higher than with NBR)

Cấu trúc
  • Round flat suction grippers or bellows suction cups with up to 4.5 folds with a soft, flexible sealing lip
  • Food-safe SI or SI-HD silicone material or wear-resistant ED Elastodur material
  • Can be mounted with a Schmalz connection element or by attaching directly to an existing 3/8" or 1/2" pipe on the machine and fastening with a hose clamp
  • Optional pre-filter can be inserted (250 µm filter pore size)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 10 to 80 mm
  • Material: SI, SI-HD (suitable for applications in the food industry), ED
  • Connection element modular
Các ngành
  • •Packaging

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 20 kết quả

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03490

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03492

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03494

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03496

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03498

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03500

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03502

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size60
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03504

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size80
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03453

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03455

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Logistics

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds2.5

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.