Schmalz

Sistemi di presa VEE

Configurare anziché costruire

Sistema modulare per la realizzazione rapida e conveniente di sistemi di presa per processi differenti.

Vai direttamente ai prodotti
Configurazione individuale

Configurabile in modo flessibile, componenti individuali perfettamente abbinati

Minimo sforzo di progettazione e produzione

Riduce al minimo i tempi di configurazione e di produzione grazie al semplice principio del plug-in

Peso specifico minimo

Sistemi di presa pronti per il collegamento a partire da soli 150 g di peso netto, ideali per applicazioni ad alta velocità

Eccellenti proprietà igieniche

Termoplastica ad alte prestazioni conforme a FDA e BfR, resistente alle soluzioni di pulizia alcaline

Servizio di montaggio

Su richiesta, forniamo una pinza di presa completamente assemblata e pronta per il collegamento

Sistema modulare

(1) Piastre flangia per i comuni tipi di robot

(2) Moduli flangia rigidi o ruotabili di 360°; opzionale con prolunga

(3) Moduli base

(4) Snodi di collegamento

(5) Giunti superiori G3/8“-IG o chiusi

(6) Giunti inferiori incl. elemento di tenuta G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG o chiusi

(7) Elementi di stabilizzazione (a scelta tra gli accessori ventosa)

(8) Copertura viti (opzionale)

(9) Ventosa per il vuoto (a scelta dal programma Schmalz)

(10) Tubi di collegamento

(11) Tappo per la parzializzazione in diverse zone di vuoto

(12) Tappo

(13) Valvole elettromagnetiche per soffiaggio attivo

(14) Moduli del vuoto moduli flangia con generazione di vuoto integrata

Dati di costruzione

I sistemi di presa VEE si possono configurare liberamente entro i seguenti dati di riferimento. In abbinamento alla grande scelta di ventose, si hanno possibilità d'impiego quasi illimitate.

Specifica

Sistemi di presa VEE
Configurazione minima

Configurazione massima

Modulo base

Singolo

Quadruplo

Raccordo filettato ventose

G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG

G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG

Misure (LxP)

38 x 38 mm

300 x 200 mm

Peso1

65 g

500 g

Numero ventose

1

12

Misura pezzo (LxP)

15 x 15 mm

400 x 300 mm

1 Senza modulo flangiato e ventosa

Dati tecnici

Specifica

Sistemi di presa VEE

Max. portata nominale

60 m³/h

Max. valore vuoto

-980 mbar

Resistenza alla sovrimpressione

fino a 3 bar

Campo di temperatura

da -25 °C a +80 °C

Materiale

Termoplastico di alto rendimento (conforme ai requisiti FDA)

Carico massimo

2.000 g

Industrie
  • •Imballaggi
Informazioni aggiuntive

Prodotti

Pinza di presa a sinterizzazione laser VEE-SLS
Pinza di presa a sinterizzazione laser VEE-SLS
  • Ampliamento del sistema VEE per la movimentazione di geometrie del prodotto tridimensionali e complesse

  • Peso ridotto grazie alla poliammide sinterizzata

  • Elevata rigidezza della pinza con conseguente maggiore velocità di ciclo e carico utile

  • Qualsiasi tipo di forma grazie al processo di produzione additivo

  • Generazione di vuoto integrata e convogliamento interno dell'aria, senza necessità di tubazioni flessibili

Set per la manipolazione VEE
Set per la manipolazione VEE
  • Generatore di vuoto dotato di flangia e pinza di presa
  • Possibile la sostituzione flessibile della pinza di presa
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot
Starter kit VEE
Starter kit VEE
  • Costituito da oltre 120 pezzi
  • Comprese otto ventose per il vuoto SPB4-30
  • Montaggio di fino a due ventose complete
Prolunghe flangia VEE-FE
Prolunghe flangia VEE-FE
  • Prolunga flangia per sistemi di presa VEE
  • Con baionetta per la sostituzione delle ventose semplice e senza utensili
  • Lunghezze disponibili 79,5 mm, 129,5 mm, 179,5 mm
Tappi VEE-PL
Tappi VEE-PL
  • Materiale: Silicone SI per VEE-PL P e polifenilsulfone PPSU (adatto per gli alimenti) per VEE-PL C

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.