Schmalz

Rury łączące VEE-TU

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezrurowe rozprowadzanie podciśnienia i łatwe czyszczenie odkurzaczy końcowych

Rura o długości 17,8 mm łączy poszczególne węzły przy zachowaniu minimalnej odległości

Rura o długości 200 mm umożliwia indywidualne cięcie na długość

Projekt
  • Rura łącząca w 2 długościach (17,8 mm i 200 mm)
  • Rurka kapilarna wykonana z materiału zgodnego z FDA Polifenylsulfon PPSU
Dane techniczne
  • Materiał: Polifenylosulfon PPSU (zgodny z FDA)
  • Długość: 17,8 mm i 200 mm
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
Branże
  • •Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

VEE-TU 18x1.5x17.8

Część nr.: 10.01.36.00014

Rura łącząca VEE dla mechanicznych i płynne połączenie Elementy węzłów

Branże: Pakowanie

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L17.8 (mm)
VEE-TU 18x1.5x200

Część nr.: 10.01.36.00015

Rura łącząca VEE dla mechanicznych i płynne połączenie Elementy węzłów

Branże: Pakowanie

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)
VEE-TU 18x1.5x17.8

Część nr.: 10.01.36.00037

Rura łącząca VEE dla mechanicznych i płynne połączenie Elementy węzłów

Branże: Pakowanie

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L17.8 (mm)
VEE-TU 18x1.5x200

Część nr.: 10.01.36.00038

Rura łącząca VEE dla mechanicznych i płynne połączenie Elementy węzłów

Branże: Pakowanie

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.