Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Rura przyłączeniowa jest dostarczana w stanie gotowym do podłączenia.

Dostępne akcesoria: Obcinak do rur, Gratownik do rur

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VEE-TU 18x1.5x200

Część nr.: 10.01.36.00015

Rura łącząca VEE dla mechanicznych i płynne połączenie Elementy węzłów

Branże: Pakowanie

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 18  mm
s 1,5  mm
L 200  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka